EAN
3250616365841
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
25,48 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    120 mm
  • Altura produto instalado
    30 mm
  • Largura produto instalado
    135 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA