Unid. p/mod. 3x26M a.450 l.500 UD32B2

EAN
3250616141841
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
115,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    78
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    3
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    6
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA