EAN
3250616365858
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
22,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    160 mm
  • Altura produto instalado
    65 mm
  • Largura produto instalado
    255 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA