![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tampas extrem. c/barram. QC a.2x75 l.500 UD02F5
EAN
3250616143258
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
67,62 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado110 mm
-
Altura produto instalado150 mm
-
Largura produto instalado500 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
Elementos fornecidos
-
withcoverSim
Equipamento
-
Número de unidades0
-
Quantidade de secção em largura1
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para UD02F5
PDF979 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências