The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
  • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
  • FN9040DR
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Cobertura c/pré-cortes l.900 p.400 FN9040DR

EAN
3250610014400
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
47,43 €
/ Uni. *
47,43 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Cobertura c/pré-cortes l.900 p.400

FN9040DR

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 2 produtos disponíveis

  • FWB34S

    FW sup. IP44 PO a.500 l.1050, 144M

    457,99 €  / Uni.*
  • FN023EW

    Grupo base/topo l.900 p.400

    303,15 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    1,5 mm
  • Largura
    900 mm
  • Profun­di­dade
    400 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Trata­mento
    Galva­ni­zado

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN9040DR
PDF
Hager Relatório de RoHS FN9040DR
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN9040DR | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN9040DR

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FN9040DR | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FN9040DR

    Cobertura c/pré-cortes l.900 p.400

    PDF
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FZ441N - Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
    FZ441N
    Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
    Preço
    66,71 €
    / Uni. *
    66,71 €
    / Uni. *
  • 2
    FZ443N - Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
    FZ443N
    Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
    Preço
    82,35 €
    / Uni. *
    82,35 €
    / Uni. *
  • 3
    FZ442N - Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
    FZ442N
    Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
    Preço
    74,13 €
    / Uni. *
    74,13 €
    / Uni. *
  • 4
    FZ441 - Calha de acabamento l.300 RAL 9010
    FZ441
    Calha de acabamento l.300 RAL 9010
    Preço
    86,27 €
    / Uni. *
    86,27 €
    / Uni. *
  • 5
    FZ444N - Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
    FZ444N
    Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
    Preço
    90,59 €
    / Uni. *
    90,59 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A