Perfil de acabamento l.550 RAL 9010 FZ442N

EAN
3250612778027
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
78,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    135 mm
  • Altura produto instalado
    176 mm
  • Comprimento
    550 mm
  • Largura produto instalado
    550 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA