FW sup. IP44 PO a.500 l.550, 78M FWB32M2
EAN
3250612740130
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
351,67 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Secção de cobertura de transição para canal de condução de cabos 2 produtos disponíveis
-
Placa de vedação para armário 4 produtos disponíveis
-
Fechadura 3 produtos disponíveis
-
Stick de retoque 1 produtos disponíveis
-
Placa de separação para contadores/caixas de distribuição 3 produtos disponíveis
-
Ver mais 17 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Número de entradas de condutores8
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemSaliente
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal125 A
Equipamento
-
Número de calhas3
-
Número de filas3
-
Número de secções2
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraNão
-
Possui placa de montagemNão
Capacidade
-
Número de módulos78
Funções
-
Com entradas de condutaSim
Dimensões
-
Altura500 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade165 mm
-
Número de unidades de largura26
Tampa, porta
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios0
-
Tipo de fechaduraFecho articulado
-
A porta/tampa é transparenteNão
Materiais
-
MaterialAço
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Resistência ao impactos IKIK09
-
Índice de proteção IPIP44
-
Recebe fechaduraBloqueio com barra
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Objetos BIM
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,57 MBObjetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,55 MB -
Manual
Manual en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Mais transferências