The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWU
    • JE005
    Etiqueta para identificação, de circuitos 26M de referência JE005.
    EAN
    3250612740383
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWU

    Etiqueta para identificação, de circuitos 26M JE005

    Preço
    6,65 €
    / Uni. *
    6,65 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Etiqueta para identificação, de circuitos 26M

    JE005

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      21 mm
    • Largura
      463 mm
    • Profun­di­dade
      3 mm
    • Séries rela­ci­o­nadas
      Armário FWB de montagem à super­fí­cie, 2x3 filas, Armário FWB de montagem à super­fí­cie, 2x4 filas, Armário FWB de montagem à super­fí­cie, 2x5 filas, Armário FWB de montagem à super­fí­cie, 2x6 filas, Armário FWB de montagem à super­fí­cie, 2x7 filas, Armário FWU embu­tido, 2x3 filas, Armário FWU embu­tido, 2x4 filas, Armário FWU embu­tido, 2x5 filas, Armário FWU embu­tido, 2x6 filas, Armário FWU embu­tido, 2x7 filas

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration JE005
    PDF
    Relatório de RoHS JE005
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem JE005 | Hager Portugal

      Descarregar imagem JE005

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto JE005 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto JE005

      Etiqueta p/identif., de circuitos 26M

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UZ06A1 - Parafuso substituição para tampas FW/Univ.
      UZ06A1
      Parafuso substituição para tampas FW/Univ.
      Preço
      1,48 €
      / Uni. *
      1,48 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ02MM - Conjunto 2 suportes para aparelho multimédia
      VZ02MM
      Conjunto 2 suportes para aparelho multimédia
      Preço
      7,97 €
      / Par *
      7,97 €
      / Par *
    • 3
      FZ794 - Porta-esquemas A4 em plástico autoadesivo
      FZ794
      Porta esquemas A4 flexível para colar
      Preço
      5,32 €
      / Uni. *
      5,32 €
      / Uni. *
    • 4
      UZ25V2 - Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena
      UZ25V2
      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena
      Preço
      23,33 €
      / Uni. *
      23,33 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ598N - Fecho plástico FW/universo IP44
      FZ598N
      Fecho plástico FW/universo IP44
      Preço
      6,74 €
      / Uni. *
      6,74 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A