Fecho plástico FW/universo IP44 FZ598N

EAN
3250612778256
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
6,52 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    5 mm
  • Altura produto instalado
    165 mm
  • Largura produto instalado
    40 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • haspadlock
    Não
  • withtoggle
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA