Placa passa-cabos traseira IP44/IP54 FZ428
EAN
3250612779284
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
16,21 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado282 mm
-
Altura produto instalado116 mm
-
Largura produto instalado171 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficieESPECIAL
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioOutro
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP54
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FZ428
URLInstruções de montagem para FZ428
PDF495 KB -
Manual de instalação
PDF23 MBPDF23 MBPDF29 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF332 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências