The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWB
    • FZ441
    EAN
    3250612764419
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWB
    • quadro 5
    • Perfis de acaba­mento
    • Ver mais

    Calha de acabamento l.300 RAL 9010 FZ441

    Preço
    94,30 €
    / Uni. *
    94,30 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Calha de acabamento l.300 RAL 9010

    FZ441

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      1
    Dimen­sões
    • Altura
      195 mm
    • Largura
      300 mm
    • Profun­di­dade
      155 mm
    • Compri­mento
      300 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FZ441
    PDF
    Hager Relatório de RoHS FZ441
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ441 | Hager Portugal

      Imagem do produto FZ441

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ441 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ441

      Calha de acabamento l.300 RAL 9010

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager Portugal

      Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

      Manual de instalação International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Manuais

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ444N - Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
      FZ444N
      Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
      Preço
      99,01 €
      / Uni. *
      99,01 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ443N - Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      FZ443N
      Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      Preço
      90,01 €
      / Uni. *
      90,01 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ441N - Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441N
      Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      72,92 €
      / Uni. *
      72,92 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ442N - Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
      FZ442N
      Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
      Preço
      81,03 €
      / Uni. *
      81,03 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ401 - Jogo de tampas para passa-cabos flexível
      FZ401
      Jogo de tampas para passa-cabos flexível
      Preço
      12,52 €
      / Uni. *
      12,52 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A