FW sup. IP44 PO a.800 l.1050, 240M FWB54S

EAN
3250612735747
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
598,32 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Funções
  • withpipeinlead
    Sim
  • hasprotectionmainswitch
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    240
Compatibilidade
  • Compatível com montagem sobre perfil DIN
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    161 mm
  • Profundidade produto instalado
    165 mm
  • Profundidade interna
    156 mm
  • Altura produto instalado
    800 mm
  • Altura de montagem
    800 mm
  • Largura produto instalado
    1050 mm
  • Largura das unidades de divisão
    48
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
Tampa, porta
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.162 kg
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    chapa de aço
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    16
Equipamento
  • N° de filas
    5
  • Quantidade de secção em largura
    4
  • Número de chaves
    1
  • Quantidade de calhas
    20
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    8
  • canbeextended
    Sim
  • hasearthingterminalblock
    Sim
  • hasneutralterminalblock
    Sim
  • withsignalpassingdoor
    Não
Padrões
  • Resistência ao fio incandescente
    750 °C
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
  • deviceprotectionclassiec61140
    II
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA