The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWB
    • UM00M0
    EAN
    3250610660836
    Quantidade
    1 Uni.
    • Armá­rios FWB

    Platina multmédia isolante a.175 l.250 UM00M0

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Platina multmédia isolante a.175 l.250

    UM00M0

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios de montagem 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 43 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios de montagem
    • VZ340

      Kit fix. multimédia elástico 200/250mm

      0,00 €  / *

    • FWB44GS

      FW sup. IP44 PT a.650 l.1050, 192M

      592,73 €  / Uni.*
    • FWB62GS

      FW sup. IP44 PT a.950 l.550, 144M

      486,72 €  / Uni.*
    • FWB54GS

      FW sup. IP44 PT a.800 l.1050, 240M

      658,58 €  / Uni.*
    • FWB64GS

      FW sup. IP44 PT a.950 l.1050, 288M

      724,41 €  / Uni.*
    • FWB32M2

      FW sup. IP44 PO a.500 l.550, 78M

      345,62 €  / Uni.*
    • FWB42M2

      FW sup. IP44 PO a.650 l.550, 104M

      384,02 €  / Uni.*
    • FWB52M2

      FW sup. IP44 PO a.800 l.550, 130M

      426,68 €  / Uni.*
    • FWB62M2

      FW sup. IP44 PO a.950 l.550, 156M

      469,34 €  / Uni.*
    • FWB72M2

      FW sup. IP44 PO a.1100 l.550, 182M

      516,26 €  / Uni.*
    • FWB74GS

      FW sup. IP44 PT a.1100 l.1050, 336M

      796,88 €  / Uni.*
    • FWB52GS

      FW sup. IP44 PT a.800 l.550, 120M

      442,48 €  / Uni.*
    • FWB42GS

      FW sup. IP44 PT a.650 l.550, 96M

      398,24 €  / Uni.*
    • FWB34GS

      FW sup. IP44 PT a.500 l.1050, 144M

      533,48 €  / Uni.*
    • FWB32GS

      FW sup. IP44 PT a.500 l.550, 72M

      358,40 €  / Uni.*
    • FWB74N

      FW sup. IP44 a.1100 l.1050, 150mm, 240M

      697,27 €  / Uni.*
    • FWB73N

      FW sup. IP44 a.1100 l.800, 150mm, 180M

      571,53 €  / Uni.*
    • FWB72N

      FW sup. IP44 a.1100 l.550, 150mm, 120M

      468,47 €  / Uni.*
    • FWB64N

      FW sup. IP44 a.950 l.1050, 150mm, 192M

      633,88 €  / Uni.*
    • FWB63N

      FW sup. IP44 a.950 l.800, 150mm, 144M

      519,58 €  / Uni.*
    • FWB62N

      FW sup. IP44 a.950 l.550, 150mm, 96M

      425,88 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      175 mm
    • Largura
      248 mm
    • Profun­di­dade
      7 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­la-es­ti­re­no-a­cri­lato (ASA), Poli­car­bo­nato (PC)

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UM00M0
    PDF
    Relatório de RoHS UM00M0
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UM00M0 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UM00M0

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UM00M0 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UM00M0

      Platina multmédia isolante a.175 l.250

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      4,94 MB
      Imagem Manual de instalação International 2021-12-08 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
      Imagem Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Manual en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ442B - Kit lig. vert. l.550 p.205 IP44/IP54
      FZ442B
      Kit lig. vert. l.550 p.205 IP44/IP54
      Preço
      38,13 €
      / Uni. *
      38,13 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ468N - Placa passa-cabos lisa IP44/IP54
      FZ468N
      Placa passa-cabos lisa IP44/IP54
      Preço
      20,61 €
      / Uni. *
      20,61 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ441B - Kit lig. vert. l.300 p.205 IP44/IP54
      FZ441B
      Kit lig. vert. l.300 p.205 IP44/IP54
      Preço
      33,32 €
      / Uni. *
      33,32 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ460N - Placa passa-cabos p/bucins IP44/IP54
      FZ460N
      Placa passa-cabos p/bucins IP44/IP54
      Preço
      20,61 €
      / Uni. *
      20,61 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ443B - Kit lig. vert. l.800 p.205 IP44/IP54
      FZ443B
      Kit lig. vert. l.800 p.205 IP44/IP54
      Preço
      45,38 €
      / Uni. *
      45,38 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A