FW superfície IP44 porta transparente a.950 l.550, 144M FWB62GS
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 11 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 4 produtos disponíveis -
Placa de separação para contadores/caixas de distribuição 3 produtos disponíveis -
Acessórios de montagem 4 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 4 produtos disponíveis -
Stick de retoque 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Número de entradas de condutores8
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemMontagem à superfície
-
Corrente nominal IN125 A
-
Número de calhas12
-
Quantidade de filas6
-
Número de secções2
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroSim
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraSim
-
Possui placa de montagemNão
-
Número de módulos144
-
Com entradas de condutaSim
-
Altura950 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade165 mm
-
Altura embutida950 mm
-
Largura incorporada550 mm
-
Profundidade da montagem161 mm
-
Número de unidades de largura24
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
Tipo de fechaduraFecho
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Tipo de montagemMontagem à superfície
-
MaterialAço
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP44
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FWB62GS
FW superfície IP44 porta transparente a.950 l.550, 144M
PDF -
Manual de instruções
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Manual de instalação
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,57 MBGama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,55 MBObjetos BIM en-GB 2026-02-12
RFA1,57 MBObjetos BIM en-GB 2026-02-12
RFA1,56 MB -
Manual
Handbook en-GB 2023-03-30
Manual en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB