Placa passa-cabos lisa IP44/IP54 FZ468N

EAN
3250612764815
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
20,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • cuttable
    Sim
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    17 mm
  • Altura produto instalado
    102 mm
  • Largura produto instalado
    220 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    32
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA