Placa passa-cabos p/tubos IP44/IP54 FZ425
EAN
3250612778997
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
14,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fixação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura15 mm
-
Largura220 mm
-
Profundidade104 mm
Arquitetura
-
Possui pré-carimboSim
Equipamento
-
Categoria da placa de vedaçãoEstore
-
SelávelSim
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCreme
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2009-12-16
PDF632,98 kBManual de instalação International 2021-04-01
PDF654,51 kB -
Manual
Manual en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-04-25
PDF691,27 kB
Mais transferências