Placa passa-cabos p/bucins IP44/IP54 FZ460N
EAN
3250612779260
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
20,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fixação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura102 mm
-
Largura220 mm
-
Profundidade17 mm
Arquitetura
-
Possui pré-carimboSim
Equipamento
-
Categoria da placa de vedaçãoEstore
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2009-12-16
PDF418,22 kB -
Manual
Manual en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mais transferências