Jogo 2 montantes universal altura 900 de referência: UN06A. Armários metálicos FWB para instalação em superfície até 125A. Com índice de proteção IP44, distância entre eixos de 125mm ou 150mm, chassis extraível com 12 ou 26 módulos por fila, para uma capacidade total até 336 módulos.
EAN
3250616240056
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Parafuso de rosca 1 product.page.accessories.products-available -
Acessórios de montagem 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 109 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura26,20 mm
-
Profundidade897 mm
-
Comprimento900 mm
Materiais
-
MaterialAço
-
TratamentoGalvanizado
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto UN06A
Jogo 2 montantes universo a.900
PDF -
Manuais
Handbook en-GB 2023-03-30
Manual en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Mais transferências