Suporte duplo p/montantes univ. UT90J

EAN
3250616301252
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
Preço
3,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    28 mm
  • Altura produto instalado
    52 mm
  • Largura produto instalado
    42 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA