Suporte univ. p/barr. ligação rápida KN00A

EAN
3250613849504
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
2,25 €
/ Uni. *

Características técnicas

Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    400 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    0 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    42 mm
  • Altura produto instalado
    35 mm
  • Largura produto instalado
    105 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA