Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de ventilação 1 produtos disponíveis -
Placa de separação para contadores/caixas de distribuição 1 produtos disponíveis -
Suportes para terminais 2 produtos disponíveis -
Fechadura 8 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 3 produtos disponíveis -
Calha DIN 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Número de entradas de condutores6
Instalação, montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemEncastrar, Parede oca
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN125 A
Equipamento
-
Número de calhas21
-
Quantidade de filas21
-
Número de secções3
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraNão
-
Possui placa de montagemNão
Capacidade
-
Número de módulos180
Dimensões
-
Altura1153 mm
-
Largura853 mm
-
Profundidade125 mm
-
Altura embutida1102 mm
-
Largura incorporada810 mm
-
Profundidade da montagem112 mm
-
Número de unidades de largura36
Tampa, porta
-
Número de portas de armário2
-
Tipo de fechaduraFecho
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta dupla, assimétrica
Materiais
-
MaterialAço
-
Código RAL9010
-
CorBranco
Segurança
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Resistência ao impactos IKIK09
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FWU73N
FW enc. IP30 a.1100 l.800, 150mm, 180M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Manual
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Mais transferências