Placa passa-cabos traseira p/vega D VZ741

EAN
3250617860482
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
9,79 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Altura produto instalado
    70 mm
  • Largura produto instalado
    204 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA