Sup. barram. lig. ráp. p/FW UZ00K1
EAN
3250616366541
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
4,64 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
20 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Largura195 mm
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-04-26
PDF100,30 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mais transferências