The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas volta
    • VZ405N
    EAN
    3250616666405
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Caixas volta
    • Armá­rios FWU
    • Ver mais

    Patas de instalação para parede oca VZ405N

    Preço
    16,54 €
    / Uni. *
    16,54 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Patas de instalação para parede oca

    VZ405N

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para tipo de armário
      Montado na parede oca
    Dimen­sões
    • Largura
      234 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Parede oca
    Mate­riais
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Aces­só­rios
    • Tipo de quadro de aces­só­rios
      Conjunto de parede oca

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    Relatório de RoHS VZ405N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ405N | Hager Portugal

      Imagem do produto VZ405N

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ405N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ405N

      Patas de instalação para parede oca

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-12-08 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Imagem Montageanleitung 6VU01800c | Hager Portugal

      Montageanleitung 6VU01800c

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Imagem Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager Portugal

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Manuais

      Imagem Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagem Technical manual for FWU enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-11-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ597 - Fechadura p/IP43/IP55 chave 1242E
      FZ597
      Fechadura p/IP43/IP55 chave 1242E
      Preço
      49,10 €
      / Uni. *
      49,10 €
      / Uni. *
    • 2
      FD00P5 - Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D
      FD00P5
      Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D
      Preço
      13,33 €
      / Uni. *
      13,33 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ518N - Fecho escamoteável para IP44/IP54 chave 455
      FZ518N
      Fecho escamoteável para IP44/IP54 chave 455
      Preço
      97,10 €
      / Uni. *
      97,10 €
      / Uni. *
    • 4
      FWU72N - FW encastrar IP30 a.1100 l.550, 150mm, 120M
      FWU72N
      FW encastrar IP30 a.1100 l.550, 150mm, 120M
      Preço
      517,68 €
      / Uni. *
      517,68 €
      / Uni. *
    • 5
      FWU63S - Armário FWU embutido com porta 6 filas 3 campos 216 módulos 952x853x125
      FWU63S
      FW encastrar IP30 porta opaca a.950 l.800, 216M
      Preço
      608,54 €
      / Uni. *
      608,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A