The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de passeio
    • Postes e aces­só­rios de distri­buição de exte­rior
    • ZAY69846
    EAN
    3250611072515
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Postes e aces­só­rios de distri­buição de exte­rior

    Retentor para porta arm. exterior ZAY69846

    Preço
    15,45 €
    / Uni. *
    15,45 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Retentor para porta arm. exterior

    ZAY69846

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    Dimen­sões
    • Altura
      33 mm
    • Largura
      6 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY69846
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ZAY69846 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ZAY69846

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAY69846 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ZAY69846

      Retentor p/porta arm. Exterior

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UZ06A1 - Parafuso substituição para tampas FW/Univ.
      UZ06A1
      Parafuso substituição para tampas FW/Univ.
      Preço
      1,48 €
      / Uni. *
      1,48 €
      / Uni. *
    • 2
      KN00A - Suporte de conexão rápida (QC), adaptador universal
      KN00A
      Suporte universal para barramento ligação rápida
      Preço
      2,35 €
      / Uni. *
      2,35 €
      / Uni. *
    • 3
      ZAY90272 - Grelha metálica para chão l.1180 p.390
      ZAY90272
      Grelha metálica para chão l.1180 p.390
      Preço
      227,19 €
      / Uni. *
      227,19 €
      / Uni. *
    • 4
      ZAL175P - Armário exterior com platina a.1710 l.583 p.277
      ZAL175P
      Armário exterior com platina a.1710 l.583 p.277
      Preço
      1 126,48 €
      / Uni. *
      1 126,48 €
      / Uni. *
    • 5
      ZAL177P - Armário exterior com platina a.1710 l.839 p.277
      ZAL177P
      Armário exterior com platina a.1710 l.839 p.277
      Preço
      1 501,97 €
      / Uni. *
      1 501,97 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A