The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWU
    • FWU62M2
    Armário FWU62M2 encastrado com porta, 6 filas na altura e um campo com espaço para 156 módulos. O gabinete possui classe de proteção IP30 e classe de segurança II, além das dimensões 950x550x125 mm. A cápsula é especialmente adequada para uso como centro de distribuição elétrica em edifícios residenciais e locais públicos, pois oferece a possibilidade de combinar uma variedade de produtos de segurança e automação predial.
    EAN
    3250612739981
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWU

    FW encastrado IP30 Porta Opaca altura 950 largura 550, 156M FWU62M2

    Preço
    513,46 €
    / Uni. *
    513,46 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    FW encastrado IP30 Porta Opaca altura 950 largura 550, 156M

    FWU62M2

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (26)
    • Placa de venti­lação 1 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição 1 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 2 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 14 produtos disponíveis
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição 3 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Placa de venti­lação
    • Iden­ti­fi­cação
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição
    • Suportes para termi­nais
    • Fecha­dura
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição
    • Calha DIN
    • Porta/­painel de comando
    • Placa de vedação para armário
    • Aces­só­rios de montagem
    • FD00P5

      Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D

      13,33 €  / Uni.*
    • JE005

      Etiqueta para identificação de circuitos 26M

      6,65 €  / Uni.*
    • ZZ10H

      Separ. horiz. p/FW encast. l.250

      10,60 €  / Uni.*
    • KN00A

      Suporte universal para barramento ligação rápida

      2,35 €  / Uni.*
    • UZ00K1

      Suporte barram. lig. ráp. p/FW

      4,79 €  / Uni.*
    • FZ597

      Fechadura p/IP43/IP55 chave 1242E

      49,10 €  / Uni.*
    • FZ453N

      Fechadura para IP44 chave 455

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ452N

      Fechadura para IP44 chave 405

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ451N

      Fechadura para IP44 quadrada 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ450N

      Fechadura para IP44 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ597N

      Fechadura para IP44 chave 1242E

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ453

      Fechadura p/IP43/IP55 chave 455

      49,10 €  / Uni.*
    • FZ452

      Fechadura p/IP43/IP55 chave 405

      49,10 €  / Uni.*
    • FZ451

      Fechadura p/IP43/IP55 quadrada 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ450

      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ449

      Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ598N

      Fecho plástico FW/universo IP44

      6,74 €  / Uni.*
    • FZ530N

      Fecho em T para IP44/IP54

      52,42 €  / Uni.*
    • FZ531N

      Fecho em T para IP44/IP54 chave 1333

      69,45 €  / Uni.*
    • UZ42M1

      Platina metálica fixa a.600 l.500

      43,16 €  / Uni.*
    • UZ52M1

      Platina metálica fixa a.750 l.500

      53,61 €  / Uni.*
    • UZ62M1

      Platina metálica fixa a.900 l.500

      62,78 €  / Uni.*
    • UT22C

      Calha DIN isolada rebaixada 12M

      6,91 €  / Uni.*
    • FZ110N

      Porta transparente IP44 a.950 l.550

      209,00 €  / Uni.*
    • VZ741

      Placa passa-cabos traseira para vega D

      10,11 €  / Uni.*
    • VZ405N

      Patas de instalação para parede oca

      16,54 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      4
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar, Parede oca
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      6
    • Quan­ti­dade de filas
      6
    • Número de secções
      2
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      156
    Funções
    • Possui inter­ruptor prin­cipal de proteção
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      1003 mm
    • Largura
      603 mm
    • Profun­di­dade
      125 mm
    • Altura embu­tida
      952 mm
    • Largura incor­po­rada
      560 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      112 mm
    • Número de unidades de largura
      26
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de fecha­dura
      Fecho
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Mate­rial da placa de montagem
      Poli­car­bo­nato (PC)
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK09
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU62M2
    PDF
    Relatório de RoHS FWU62M2
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FWU62M2 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FWU62M2

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FWU62M2 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FWU62M2

      FW enc. IP30 PO a.950 l.550, 156M

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Portugal

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-12-08 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,37 MB
      Imagem Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,35 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
    • Manual

      Imagem Technical manual for FWU enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      951,28 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FWU73N - FW encastrar IP30 a.1100 l.800, 150mm, 180M
      FWU73N
      FW encastrar IP30 a.1100 l.800, 150mm, 180M
      Preço
      662,63 €
      / Uni. *
      662,63 €
      / Uni. *
    • 2
      FWU71S - Armário FWU embutido com porta 7 filas 1 campo 84 módulos 1153x353x125
      FWU71S
      FW encastrar IP30 porta opaca a.1100 l.300, 84M
      Preço
      380,35 €
      / Uni. *
      380,35 €
      / Uni. *
    • 3
      FWU32M2 - Armário FW encastrado IP30 Porta Opaca altura 500 largura 550, 78M
      FWU32M2
      FW encastrar IP30 porta opaca a.500 l.550, 78M
      Preço
      374,30 €
      / Uni. *
      374,30 €
      / Uni. *
    • 4
      JE005 - Etiqueta para identificação, de circuitos 26M
      JE005
      Etiqueta para identificação de circuitos 26M
      Preço
      6,65 €
      / Uni. *
      6,65 €
      / Uni. *
    • 5
      FWU73S - Armário FWU embutido com porta 7 filas 3 campos 252 módulos 1153x853x125
      FWU73S
      FW encastrar IP30 porta opaca a.1100 l.800, 252M
      Preço
      676,15 €
      / Uni. *
      676,15 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A