The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios vega D
    • FZ450
    EAN
    3250612764501
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios vega D
    • Armá­rios FWU
    • quadro 5
    • Ver mais

    Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm FZ450

    Preço
    30,00 €
    / Uni. *
    30,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm

    FZ450

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Segu­rança
    • Recebe fecha­dura
      3 lados 7 mm, Fecha­dura com chave
    Equi­pa­mento
    • Com maní­pulo
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration FZ450
    PDF
    Relatório de RoHS FZ450
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ450 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FZ450

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ450 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ450

      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T | Hager Portugal

      Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T

      Manual de instalação International 2014-11-26

      PDF
      603,62 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Imagem EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Portugal

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaração de conformidade International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FWU53N - FW encastrar IP30 a.800 l.800, 150mm, 108M
      FWU53N
      FW encastrar IP30 a.800 l.800, 150mm, 108M
      Preço
      536,72 €
      / Uni. *
      536,72 €
      / Uni. *
    • 2
      FWU32M2 - Armário FW encastrado IP30 Porta Opaca altura 500 largura 550, 78M
      FWU32M2
      FW encastrar IP30 porta opaca a.500 l.550, 78M
      Preço
      374,30 €
      / Uni. *
      374,30 €
      / Uni. *
    • 3
      JE005 - Etiqueta para identificação, de circuitos 26M
      JE005
      Etiqueta para identificação de circuitos 26M
      Preço
      6,65 €
      / Uni. *
      6,65 €
      / Uni. *
    • 4
      FWU73N - FW encastrar IP30 a.1100 l.800, 150mm, 180M
      FWU73N
      FW encastrar IP30 a.1100 l.800, 150mm, 180M
      Preço
      662,63 €
      / Uni. *
      662,63 €
      / Uni. *
    • 5
      FWU63S - Armário FWU embutido com porta 6 filas 3 campos 216 módulos 952x853x125
      FWU63S
      FW encastrar IP30 porta opaca a.950 l.800, 216M
      Preço
      608,54 €
      / Uni. *
      608,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A