Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm FZ449
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
37 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Recebe fechaduraCanhão de bloqueio duplo de 3 mm
-
Com manípuloSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FZ449
Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm
PDF -
Manual de instalação
Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T
Manual de instalação International 2014-11-26
PDF603,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB