Armário mural IP55 a.510 l.700 p.260 FM200
EAN
3250612632008
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
195,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos72
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem260 mm
-
Profundidade produto instalado260 mm
-
Profundidade interna260 mm
-
Altura produto instalado510 mm
-
Largura produto instalado700 mm
-
Largura das unidades de divisão24
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Tampa, porta
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco Paloma
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialaço
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Ligação
-
Número de entrada de cabos2
Equipamento
-
N° de filas3
-
Quantidade de secção em largura2
-
AcessoriávelSim
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSim
Segurança
-
Índice de protecção IPIP55
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FM200
PDF2 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para FM200
PDF5 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF318 KBDeclaration
PDF306 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF284 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências