Platina metálica perf. a.450 l.500 UC962

EAN
3250616139626
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
140,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Elementos fornecidos
  • withcover
    Não
Equipamento
  • Número de unidades
    340
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA