Platina lisa a.300 l.500 FM484

EAN
3250612634842
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
26,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    272 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento claro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA