Canhão triangular 8mm FZ515

EAN
3250612765157
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
Preço
5,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    7.5 cm
  • Altura produto instalado
    12 cm
  • Largura produto instalado
    9.5 cm
Tampa, porta
  • Instalação do punho
    Chave
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Equipamento
  • haspadlock
    Não
  • withtoggle
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA