The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Armá­rios de Auto­mação
    • veneza
    • Veneza
    • FN951
    EAN
    3250612649518
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro 5
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
    • Veneza
    • Ver mais

    Junta estanque para associação FN951

    Preço
    22,23 €
    / Uni. *
    22,23 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Junta estanque para associação

    FN951

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      31 mm
    • Largura
      348 mm
    • Profun­di­dade
      364 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FN951
    PDF
    Relatório de RoHS FN951
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FN951 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FN951

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FN951 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FN951

      Junta estanque para associação

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ451 - Fechadura p/IP43/IP55 quadrada 7mm
      FZ451
      Fechadura p/IP43/IP55 quadrada 7mm
      Preço
      30,00 €
      / Uni. *
      30,00 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ453 - Fechadura p/IP43/IP55 chave 455
      FZ453
      Fechadura p/IP43/IP55 chave 455
      Preço
      49,10 €
      / Uni. *
      49,10 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ452 - Fechadura p/IP43/IP55 chave 405
      FZ452
      Fechadura p/IP43/IP55 chave 405
      Preço
      49,10 €
      / Uni. *
      49,10 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ508 - Fecho escamoteável para IP55/IP65 chave 1242E
      FZ508
      Fecho escamoteável para IP55/IP65 chave 1242E
      Preço
      97,10 €
      / Uni. *
      97,10 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ450 - Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm
      FZ450
      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm
      Preço
      30,00 €
      / Uni. *
      30,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A