Barra de cobre perf. M10 80x10 l.1750 UC966E
EAN
3250616110069
Quantidade
2 Peças
Grupo
03
Preço
632,27 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal1250 A
Dimensões
-
Largura/espessura da barra condutora80 - 80 mm
-
Altura do barramento5 mm
Equipamento
-
Número de secções7
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaração de conformidade 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências