![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Armário de solo IP55 a.2010 l.900 p.400 FM319
EAN
3250612633197
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
1 096,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos432
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem400 mm
-
Profundidade produto instalado400 mm
-
Profundidade interna400 mm
-
Altura produto instalado2010 mm
-
Largura produto instalado900 mm
-
Largura das unidades de divisão36
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.2 mm
Tampa, porta
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
Tipo de fechadura da portaPASSO DE FECHO
-
Bloqueável por cadeadoNão
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco Paloma
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmetal
-
Tipo de tratamento da superficiezincado
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Equipamento
-
N° de filas13
-
Quantidade de secção em largura3
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP55
-
Classe de protecçãoClasse I
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FM319
PDF2 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para FM319
PDF5 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF318 KBDeclaration
PDF306 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF284 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências