Suporte tetrap. p/barras 630/1600A UC824

EAN
3250616138247
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
83,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    1600 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    86 mm
  • Comprimento
    330 mm
  • Largura produto instalado
    170 mm
  • Comprimento do barramento
    5 / 10 mm
  • Largura das barras de barramento
    50 / 63 / 80 / 100 mm
  • busbardistance
    70 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA