Grupo base/topo Largura 700 profundidade 600 FN029EW
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
- Acessórios
- Características técnicas
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documentos
- Mais produtos
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 product.page.accessories.products-available -
Barramento 38 product.page.accessories.products-available -
Tira de cobertura 1 product.page.accessories.products-available -
Fixação 4 product.page.accessories.products-available -
Fechadura 4 product.page.accessories.products-available -
Placa de ventilação 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Conjunto de fixação com parafusos
- Barramento
- Tira de cobertura
- Fixação
- Fechadura
- Placa de ventilação
- Placa obturadora para armário
- Armário vazio
- Componentes para portas
- Acessórios comuns
- Acessórios de montagem
- Identificação
- Placa de fundo
- Parafuso
- Calha DIN
- Elemento base/base
- Suporte de barramento
- Suporte para terminal barra
- Barra coletora de terra para caixa de distribuição
- Calhas e junções
- Acessórios/peças para barramentos de distribuição
- Painel superior/inferior para armário
- Chave para quadros/armários
- Dobradiça para sistemas de distribuição
- Aquecedor para armário
- Ventilador para armário
- Acessórios de transporte
- Placa de vedação para armário
- Porca em caixa quadrada
- Bolsa para documentos
- Sistema de calhas de cablagem
- Termostato/higróstato (quadro de distribuição)
- Porta/painel de comando
- Placa de separação para contadores/caixas de distribuição
- Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série
- Placa de fixação para caixa de distribuição
- Mecanismo para sistema de bloqueio
- Parafuso de cabeça em T
- Junção de barramentos
-
UC967EBarra de cobre perfurada M10 100x10 l.1750
-
UM92VBarra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000
-
UC832Barra de cobre perfurada M6 20x5 l.1000
-
UC842Barra de cobre perfurada M6 32x6 l.1000
-
UC844Barra de cobre perfurada M10 50x5 l.1750
-
UC844EBarra de cobre perfurada M10 50x10 l.1750
-
UC922Barra de cobre perfurada M10 63x5 l.1750
-
UC922EBarra de cobre perfurada M10 60x10 l.1750
-
UC966Barra de cobre perfurada M10 80x5 l.1750
-
UC966EBarra de cobre perfurada M10 80x10 l.1750
-
UC967Barra de cobre perfurada M10 100x5 l.1750
-
UT87EBarra ligação equipotencial 25x5 l.1750
-
UC968EBarra de cobre perfurada M10 120x10 l.1750
-
KS72CBarra de cobre perfurada M5 12x5mm l.1000
-
UM92WBarra de cobre flexível 630A 32x6 l.2000
-
UM92XBarra de cobre flexível 160A 20x2 l.2000
-
UM92YBarra de cobre flexível 250A 20x3 l.2000
-
UM92ZBarra de cobre flexível 400A 32x4 l.2000
-
UT88AEsquadro de fixação simples 25x5 mm
-
UT88BEsquadro de fixação simples 50x5 mm
-
UC232Tampa opaca a.150 l.600
-
UC300Kit 2 ap. medida + 2 com. a.200 l.600
-
UC6040FPTampa para barramento a.200 l.600 p.400
-
UC603040FPTampa para barramento a.300 l.600 p.400
-
UC237Tampa opaca a.800 l.600
-
FN277EDWPainel frente/fundo ventilado a.2100 l.700
-
FN276EDWPainel frente/fundo ventilado a.1900 l.700
-
UC230Tampa opaca a.75 l.600
-
UC231Tampa opaca a.50 l.600
-
UC6020PLTampa ventilada a.200 l.600
-
UC233Tampa opaca a.200 l.600
-
UC234Tampa opaca a.300 l.600
-
UC235Tampa opaca a.400 l.600
-
UC236Tampa opaca a.600 l.600
-
UC239Tampa opaca a.100 l.600
-
FN947EPlaca de cobertura l.700
-
UC6010PLTampa ventilada a.100 l.600
-
FN950Kit de associação quadro Evo
-
UC969Porca de encaixe e paraf. M5
-
UC821Esquadros fixação p/suportes de barras
-
UC200FUTravessa perfurada 200mm
-
UC275FUTravessa perfurada 275mm
-
UC475FUTravessa perfurada 475mm
-
UC500FUTravessa perfurada 500mm
-
UC600FUTravessa perfurada 600mm
-
UC900FUTravessa perfurada 900mm
-
UC800FUTravessa perfurada 800mm
-
UC000XHPIsoladores classe II para kits h3 e h3+
-
UC835XHPJogo 4 apoios isolantes M8x35mm
-
UC856EJogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
-
UC000FUEsquadro para travessa perfurada
-
UC1800FPerfil funcional frontal a.1800
-
UC2060MDNKit modular 1x24M a.200 l.600
-
UC2060AMDCalha DIN regulável 1x24M l.600
-
UX811Travessa perfurada com parafuso a.50 p.600
-
UC600BUMontantes funcionais parciais a.600
-
UC800BUMontantes funcionais parciais a.800
-
UC600FPerfil funcional frontal a.600
-
UC400FPerfil funcional frontal a.400
-
UC300FPerfil funcional frontal a.300
-
UC200FPerfil funcional frontal a.200
-
UC2000FPerfil funcional frontal a.2000
-
UC289Travessa universal l.500
-
UC2000FBMontantes funcionais completos a.2000
-
UC1800FBMontantes funcionais completos a.1800
-
UC1600FBMontantes funcionais completos a.1600
-
FN047EWGrupo 4 montantes para estrutura a.2100
-
FN046EWGrupo 4 montantes para estrutura a.1900
-
FN2100PDPerfil para fixação portas modulares a.2100
-
FN1900PDPerfil para fixação portas modulares a.1900
-
A099BCalha DIN simétrica perfurada 15mm L=2m
-
UC834Protecção transparente para UC830
-
UC828Protecção transparente a.990 l.221 p/UC826
-
UC827Protecção transp. a.990 l.294 p/UC820
-
UC826Jogo suporte para barramento inclinado 250/630A
-
UC8110BBSuporte para barramento 1x10mm (3P+N)
-
UC8210BBSuporte para barramento 2x10mm (3P+N)
-
UC825BBSuporte para barramento 2x5mm (3P+N)
-
UC8310BBSuporte para barramento 3x10mm (3P+N)
-
UC000BBJogo 4 apoios isolantes para barras
-
UC815Suporte p/barram. em escada 250/400A
-
FN089EPainel fechado para base/topo l.700 p.600
-
FN60TBPWAcabamento para porta modular l.600
-
FN80TBPWAcabamento para porta modular l.800
-
FN7060CEWPainel aberto para base/topo l.700 p.600
-
FN7060RWNTecto ventilado IP31 l.700 p.600
-
FN7060VTWTecto ventilado IP30 l.700 p.600
-
FZ406MPassa-cabos IP55 13xM20 + 2xM20/M25
-
FZ402Placa passa-cabos para cabos IP55
-
FZ408MPassa cabos IP55 2xM25/M32 + M50/M63/M75
-
FZ415SPlaca passa-cabos cónica dupla IP55
-
FZ402ALPlaca passa-cabos Alu 230x120 quadro evo
-
FN7060DRCobertura com pré-cortes l.700 p.600
-
UC000HTSConjunto 6 suportes para calha de cablagem
-
FN6020FDWPainel modular a.200 l.600
-
FN6020MDWPorta modular DIN 1x24M a.200 l.600
-
FN6020PDWPorta modular a.200 l.600
-
FN6030PDWPorta modular a.300 l.600
-
FN6040PDWPorta modular a.400 l.600
-
FN6060PDWPorta modular a.600 l.600
-
FN8020FDWPainel modular a.200 l.800
-
FN700EContra porta interna a.1900 l.700
-
FN701EContra porta interna a.2100 l.700
-
FN507EPorta opaca a.2100 l.700
-
FN516EPorta transparente a.1900 l.700
-
FN506EPorta opaca a.1900 l.700
-
FN517EPorta transparente a.2100 l.700
-
UC4060BLSegregação lateral traseira a.400 p.600
-
UC6040FPW1Segregação PW1600 forma 4b l.600
-
UC3060FULSegregação lateral completa a.300 p.600
-
UC2060FULSegregação lateral completa a.200 p.600
-
UC1560FULSegregação lateral completa a.150 p.600
-
UC600FLSegregação lateral frontal a.600
-
UC400FLSegregação lateral frontal a.400
-
UC300FLSegregação lateral frontal a.300
-
UC200FLSegregação lateral frontal a.200
-
UC150FLSegregação lateral frontal a.150
-
UC6060BLSegregação lateral traseira a.600 p.600
-
UC6080BHSegregação horizontal traseira l.600 p.800
-
UC3060BLSegregação lateral traseira a.300 p.600
-
UC2060BLSegregação lateral traseira a.200 p.600
-
UC1560BLSegregação lateral traseira a.150 p.600
-
UC6060FUHSegregação horizontal completa l.600 p.600
-
UC800FHSegregação horizontal frontal l.800
-
UC600FHSegregação horiz. frontal l.600
-
UC8080BHSegregação horizontal traseira l.800 p.800
-
UC8060BHSegregação horizontal traseira l.800 p.600
-
UC263PWNKit P250 vertical extraível a.300 l.600
-
UC664HPW1Kit PW1600 horizontal a.400 l.600
-
UC463HICKit para inversor HIB/HIC 125-630A a.300 l.600
-
UC163HICKit para inversor HIC mod. 63-160A a.300 l.600
-
UC2060MPPlatina lisa a.200 l.600
-
UC163XKit x160 vertical a.300 l.600
-
UC466PWNKit P630 vertical extraível a.600 l.600
-
UC466PPNKit P630 (x2) vertical plug-in a.600 l.600
-
UC463PWNKit P630 horizontal extraível a.300 l.600
-
UC463PPNKit P630 horizontal plug-in a.300 l.600
-
UC463PRNKit P630 diferencial horizontal a.300 l.600
-
UC162PPNKit P160 horizontal plug-in a.200 l.600
-
UC263PPNKit P250 (x2) vertical plug-in a.300 l.600
-
UC262PPNKit P250 horizontal plug-in a.200 l.600
-
UC263PNKit P250 (x2) vertical a.300 l.600
-
UC263PMNKit P250 motorizado (x2) vertical a.300 l.600
-
UC263PDNKit P250 (x3) vertical a.300 l.600
-
UC264PRNKit P250 diferencial (x2) vertical a.400 l.600
-
UC262PWNKit P250 horizontal extraível a.200 l.600
-
UC163PNKit P160 (x3) vertical a.300 l.600
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Largura700 mm
-
Profundidade600 mm
-
Com entrada de caboNão
-
Com desaeraçãoNão
-
CorBranco
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
Adequado para placas de coberturaSim
-
Adequado para colocação de tábuas no soloSim
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FN029EW
Grupo base/topo l.700 p.600
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
FZ537Fecho escamoteável para univ IP55Preço49,09 €/ Uni. *49,09 €/ Uni. * -
2
FL224ZGrelha de ventilação 250x250 IP54Preço60,06 €/ Uni. *60,06 €/ Uni. * -
3
FL220ZGrelha de ventilação 150x150 IP54Preço27,61 €/ Uni. *27,61 €/ Uni. * -
4
FN009EEstrutura angular a.2100+100 l.800 p.800Preço1 839,91 €/ Uni. *1 839,91 €/ Uni. * -
5
FN008EEstrutura angular a.1900+100 l.800 p.800Preço1 749,24 €/ Uni. *1 749,24 €/ Uni. *