Porta opaca altura 1900 Largura 700 FN506E
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 4 produtos disponíveis -
Componentes para portas 1 produtos disponíveis -
Mecanismo para sistema de bloqueio 5 produtos disponíveis -
Bolsa para documentos 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Cor do produtoBranco
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm
-
Número de secções2
-
Número de chaves1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FN506E
Porta opaca a.1900 l.700
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB