Grupo base/topo l.900 p.400 FN023EW
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis -
Barramento 38 produtos disponíveis -
Tira de cobertura 1 produtos disponíveis -
Fixação 4 produtos disponíveis -
Fechadura 4 produtos disponíveis -
Placa de ventilação 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Conjunto de fixação com parafusos
- Barramento
- Tira de cobertura
- Fixação
- Fechadura
- Placa de ventilação
- Placa obturadora para armário
- Componentes para portas
- Acessórios comuns
- Acessórios de montagem
- Identificação
- Placa de fundo
- Parafuso
- Elemento base/base
- Suporte de barramento
- Calhas e junções
- Acessórios/peças para barramentos de distribuição
- Painel superior/inferior para armário
- Chave para quadros/armários
- Calha DIN
- Dobradiça para sistemas de distribuição
- Aquecedor para armário
- Ventilador para armário
- Acessórios de transporte
- Placa de vedação para armário
- Porca em caixa quadrada
- Bolsa para documentos
- Sistema de calhas de cablagem
- Termostato/higróstato (quadro de distribuição)
- Armário vazio
- Placa de separação para contadores/caixas de distribuição
- Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série
- Mecanismo para sistema de bloqueio
- Parafuso de cabeça em T
- Junção de barramentos
- Barra coletora de terra para caixa de distribuição
- Porta/painel de comando
- Placa de fixação para caixa de distribuição
-
UT87HBarra ligação equipotencial 50x5 l.900
-
UC91880ALBarra de alumínio 800A l.1770
-
UC920125ALBarra de alumínio 1250A l.1970
-
UC920160ALBarra de alumínio 2000A l.1970
-
UC92080ALBarra de alumínio 800A l.1970
-
UM92VEBarra de cobre flexível 1000A 40x8 l.2000
-
UM92WEBarra de cobre flexível 630A 24x8 l.2000
-
UM92ZEBarra de cobre flexível 400A 24x5 l.2000
-
UT87FBarra ligação equipotencial 50x5 l.400
-
UT87GBarra ligação equipotencial 50x5 l.700
-
UC918160ALBarra de alumínio 2000A l.1770
-
UT87JBarra ligação equipotencial 50x5 l.1000
-
UT87ABarra ligação equipotencial 25x5 l.400
-
UT87BBarra ligação equipotencial 25x5 l.700
-
UT87CBarra ligação equipotencial 25x5 l.900
-
UT87DBarra ligação equipotencial 25x5 l.1000
-
UC920400ALBarra de alumínio 4000A comprimento 1970mm
-
UC920250ALBarra de alumínio 2500A comprimento 1970mm
-
UM92VBarra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000
-
UC967EBarra de cobre perfurada M10 100x10 l.1750
-
FN950Kit de associação quadro Evo
-
UC969Porca de encaixe e paraf. M5
-
UC821Esquadros fixação p/suportes de barras
-
UC200FUTravessa perfurada 200mm
-
UC275FUTravessa perfurada 275mm
-
UC300FUTravessa perfurada 300mm
-
UC475FUTravessa perfurada 475mm
-
UC600FUTravessa perfurada 600mm
-
UC900FUTravessa perfurada 900mm
-
UC800FUTravessa perfurada 800mm
-
UC000XHPIsoladores classe II para kits h3 e h3+
-
UC835XHPJogo 4 apoios isolantes M8x35mm
-
UC856EJogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
-
UC000FUEsquadro para travessa perfurada
-
UC828Protecção transparente a.990 l.221 p/UC826
-
UC827Protecção transp. a.990 l.294 p/UC820
-
UC826Jogo suporte para barramento inclinado 250/630A
-
UC816Protec. transp. p/barram. em escada
-
UC8110BBSuporte para barramento 1x10mm (3P+N)
-
UC8210BBSuporte para barramento 2x10mm (3P+N)
-
UC825BBSuporte para barramento 2x5mm (3P+N)
-
UC8310BBSuporte para barramento 3x10mm (3P+N)
-
UC000BBJogo 4 apoios isolantes para barras
-
UC400FPerfil funcional frontal a.400
-
UC1560MDNKit modular 1x24M a.150 l.600
-
UC500BUMontantes funcionais parciais a.500
-
UC400BUMontantes funcionais parciais a.400
-
UC300BUMontantes funcionais parciais a.300
-
UC1000BUMontantes funcionais parciais a.1000
-
UC900BUMontantes funcionais parciais a.900
-
UC700BUMontantes funcionais parciais a.700
-
UC8030ATSKit para controlador ATS + 2x21M a.300 l.800
-
UC989Travessa universal l.750
-
FX289Montante divisório horizontal p.400
-
UC2035AMDCalha DIN regulável 1x10M l.350
-
UX810Travessa perfurada com parafuso a.50 p.400
-
UC600BUMontantes funcionais parciais a.600
-
UC800BUMontantes funcionais parciais a.800
-
UC600FPerfil funcional frontal a.600
-
A099CCalha em “C” a.15/25mm L=2m
-
UC300FPerfil funcional frontal a.300
-
UC200FPerfil funcional frontal a.200
-
UC2000FPerfil funcional frontal a.2000
-
FZ406MPassa-cabos IP55 13xM20 + 2xM20/M25
-
FZ402Placa passa-cabos para cabos IP55
-
FZ408MPassa cabos IP55 2xM25/M32 + M50/M63/M75
-
FZ415SPlaca passa-cabos cónica dupla IP55
-
FZ402ALPlaca passa-cabos Alu 230x120 quadro evo
-
FN9040DRCobertura com pré-cortes l.900 p.400
-
UC000HTSConjunto 6 suportes para calha de cablagem
-
UC3040FULSegregação lateral completa a.300 p.400
-
UC8040FPW1Segregação PW1600 forma 3b l.800
-
UC80HFHW4Segregação HW4 fixo forma 4b l.800
-
UC80HDHW4Segregação HW4 extraível. forma 4b l.800
-
UC80FHW4Segregação HW4 fixo forma 3b l.800
-
UC80DHW4Segregação HW4 ext. forma 3b l.800
-
UC8060DHW2Segregação HW2 extraível forma 3b l.800
-
UC8060FHW2Segregação HW2 fixo forma 3b l.800
-
UC80HFHW1Segregação HW1 fixo forma 4b l.800
-
UC80HDHW1Segregação HW1 extraível. forma 4b l.800
-
UC8040FHW1Segregação HW1 fixo forma 3b l.800
-
UC8040DHW1Segregação HW1 extraível forma 3b l.800
-
UC1040FULSegregação lateral completa a.100 p.400
-
UC6040FULSegregação lateral traseira a.600 p.400
-
UC4040FULSegregação lateral completa a.400 p.400
-
UC8080BHSegregação horizontal traseira l.800 p.800
-
UC2040FULSegregação lateral completa a.200 p.400
-
UC1540FULSegregação lateral completa a.150 p.400
-
UC600FLSegregação lateral frontal a.600
-
UC400FLSegregação lateral frontal a.400
-
UC886HICKit para inversor HIB/HIC 2000-3200A a.600 l.800
-
UC684HPW1Kit PW1600 horizontal a.400 l.800
-
UC6844PW1Kit PW1600 (x2) vertical a.400 l.800
-
UC182PNKit P160 horizontal a.200 l.800
-
UCCL2HW2Isoladores classe II p/kits HW2/HW4
-
UCCL2HW1Isoladores classe II p/kits HW1
-
UC8060FHW4Kit HW4 4000A fixo a.600 l.800
-
UC8060DHW4Kit HW4 4000A extraível a.600 l.800
-
UC8040HW1Kit HW1 1600A a.400 l.800
-
UC233PWNKit P250 vertical extraível a.300 l.350
-
UC886HAKit para interruptor HA 2000-3200A a.600 l.800
-
UC182XDKit x160 vertical a.200 l.800
-
UC213EMTampa para aparelhos 96x96 (x1) a.200 l.350
-
UC243EMTampa para aparelhos 96x96 (x3) a.200 l.800
-
UC436PWNKit P630 vertical extraível a.600 l.350
-
UC436PRNKit P630 diferencial vertical a.600 l.350
-
UC234PRNKit P250 diferencial vertical a.400 l.350
-
FN706EContra porta interna a.1900 l.900
-
FN711EContra porta interna a.2100 l.900
-
FN537EPorta transparente a.2100 l.900
-
FN527EPorta opaca a.2100 l.900
-
FN507EPorta opaca a.2100 l.700
-
FN516EPorta transparente a.1900 l.700
-
FN536EPorta transparente a.1900 l.900
-
FN506EPorta opaca a.1900 l.700
-
FN517EPorta transparente a.2100 l.700
-
FN526EPorta opaca a.1900 l.900
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Largura900 mm
-
Profundidade400 mm
-
Com entrada de caboNão
-
Com desaeraçãoNão
-
CorBranco
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
Adequado para placas de coberturaSim
-
Adequado para colocação de tábuas no soloSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FN023EW
Grupo base/topo l.900 p.400
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
FZ537Fecho escamoteável para univ IP55Preço49,09 €/ Uni. *49,09 €/ Uni. * -
2
FL224ZGrelha de ventilação 250x250 IP54Preço60,06 €/ Uni. *60,06 €/ Uni. * -
3
FL220ZGrelha de ventilação 150x150 IP54Preço27,61 €/ Uni. *27,61 €/ Uni. * -
4
FN009EEstrutura angular a.2100+100 l.800 p.800Preço1 839,91 €/ Uni. *1 839,91 €/ Uni. * -
5
FN008EEstrutura angular a.1900+100 l.800 p.800Preço1 749,24 €/ Uni. *1 749,24 €/ Uni. *