Contra porta interna a.2100 l.900 FN711E

EAN
3250610190869
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
273,02 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    787 mm
  • Altura produto instalado
    1990 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Número de chaves
    2
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA