Fecho escamot. p/ univ IP55 FZ537
EAN
3250612765379
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
47,52 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 3 produtos disponíveis
-
Mecanismo para sistema de bloqueio 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Compatibilidade
-
Adequado para tipo de armárioMontagem à superfície
Tampa, porta
-
Tipo de fechaduraPunho escamotiável
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura360 mm
-
Profundidade100 mm
Materiais
-
CorPreto
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-04-09
PDF269,76 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaração de conformidade 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências