Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bolsa para documentos 5 produtos disponíveis -
Elemento base/base 2 produtos disponíveis -
Passa-cabo 5 produtos disponíveis -
Acessórios de transporte 1 produtos disponíveis -
Fechadura 8 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura1250 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade275 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções2
-
Número de aberturas da placa de flange4
-
Quantidade de filas8
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN800 A
-
Tensão nominal690 - 690 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FR82E
Univ. IP55 CLI a.1250 l.550 p.275
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Manual de instalação International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP55 - Classe I - armário metálico - Profundidade 275 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,32 MBGama : Universo - IP55 - Classe I - armário metálico - Profundidade 275 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,42 MB -
Manual
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Manual International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB