EAN
3250616669543
Quantidade
20 PCEs
Grupo
03
2,66 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • lengthwrenchwidthmm
    36 mm
  • threadlength
    10 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Qualidade do material
    termoplástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Secções de ligação
    15-21 mm
Cabo
  • cablediameter
    15…21 mm
Equipamento
  • screened
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…100 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA