Univ. IP55 PT a.1850+200 l.1300 p.275 FR25L2
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
9 produtos disponíveis -
Passa-cabo 5 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 5 produtos disponíveis -
Fixação 5 produtos disponíveis -
Fechadura 9 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 6 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura2050 mm
-
Largura1300 mm
-
Profundidade275 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
-
Índice de proteção IPIP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções5
-
Número de aberturas da placa de flange10
-
Número de filas12
-
MontagemMontagem no chão
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Corrente nominal800 A
-
Tensão nominal690 - 690 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FR25L2
Univ. IP55 PT a.1850+200 l.1300 p.275
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP55 - Classe II - armário metálico - Profundidade 275 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,39 MBGama : Universo - IP55 - Classe II - armário metálico - Profundidade 275 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,48 MB -
Manual
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Manual International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB