Pedestal a.200 l.1300 p.275 FZ645A

EAN
3250616004399
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
251,86 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    275 mm
  • Altura produto instalado
    200 mm
  • Largura produto instalado
    1300 mm
  • builtinwidth
    1300 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Cor
    preto intenso
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA