Univ. IP55 a.1100 l.1300 p.275 FR75S
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
10 produtos disponíveis -
Acessórios de transporte 1 produtos disponíveis -
Identificação 1 produtos disponíveis -
Elemento base/base 2 produtos disponíveis -
Passa-cabo 5 produtos disponíveis -
Fechadura 8 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura1100 mm
-
Largura1300 mm
-
Profundidade275 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
-
Índice de proteção IPIP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções5
-
Número de aberturas da placa de flange10
-
Número de filas7
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Corrente nominal800 A
-
Tensão nominal690 - 690 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FR75S
Univ. IP55 a.1100 l.1300 p.275
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP55 - Classe II - armário metálico - Profundidade 275 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,34 MBGama : Universo - IP55 - Classe II - armário metálico - Profundidade 275 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Manual
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Manual International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB