![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Fecho alavanca p/IP55/IP65 chave 1333 FZ533
EAN
3250612765331
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
67,24 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Tampa, porta
-
Instalação do punhocadok
Equipamento
-
haspadlockNão
-
withtoggleSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FZ533
PDF269 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências