EAN
3250612768189
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
6,93 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • isselfadhesive
    Sim
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    32 mm
  • Altura produto instalado
    237 mm
  • Largura produto instalado
    264 mm
  • paperformat
    DIN A4
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Com parafusos
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA