Placa passa-cabos lisa IP55 FZ404
EAN
3250612764044
Quantidade
5 Peças
Grupo
03
Preço
20,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fixação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura92 mm
-
Largura141 mm
-
Profundidade49 mm
Arquitetura
-
Possui pré-carimboNão
Equipamento
-
Categoria da placa de vedaçãoEstore
-
SelávelNão
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaração de conformidade 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências