EAN
3250616669550
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
6,67 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • lengthwrenchwidthmm
    46 mm
  • threadlength
    10 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Qualidade do material
    termoplástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Secções de ligação
    19-28 mm
Cabo
  • cablediameter
    19…28 mm
Equipamento
  • screened
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…100 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA